Menu Search

Capuchón para extremos redondos 81.5 mm 54.0 mm PEBD Rojo

El capuchón rojo de PEBD de ajuste a presión se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de tubos o tuberías. El tapón se puede utilizar para la protección o para enmascarar zonas durante un proceso de pintura. Esta versión corta es ideal para cubrir el extremo de los tubos.
Referencia de Essentra:

10085394

Número de pieza del fabricante:

12558

1381 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 2,086 €
250 - 1249 0,9932 €
1250 + 0,9436 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

52,15 €

25 x 2,086 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 54.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros