Menu Search

Capuchones para tuercas a presión

En stock

Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que se puede usar para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.

Mejoran el aspecto acabado al tiempo que ofrecen protección contra la suciedad, los daños y la exposición prolongada al entorno.

Nuestra gama incluye opciones de cuatro tipos: los del tipo 1 pueden utilizarse para proteger pernos, tornillos y tuercas; los del tipo 2 protegen una arandela, además de los pernos, tornillos y tuercas, y los de los tipos 3 y 4 pueden alargarse para adaptarse a espárragos grandes. Disponibles para encajar en varios tamaños de rosca de pernos, por lo que puede estar seguro de que encontrará una opción para su aplicación.

  • Material: polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: Negro


Código De La Serie: SR1113

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h d Rosca de perno h1 h2 Tipo Compra
1,774 € - 3,9215 € 236 En stock
17.5 mm
1
0,7753 € - 1,7138 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.6 mm
1
1,0618 € - 2,347 € 3577 En stock
31.0 mm
1
1,1971 € - 1,2601 € 262020 En stock
1.7 mm
14.0 mm
2
1,2365 € - 2,7333 € 3686 En stock
3.0 mm
36.7 mm
2
4,849 € - 10,7188 € 1182 En stock
49.0 mm
3
4,6912 € - 10,3702 € 1141 En stock
2.5 mm
50.0 mm
4
1,498 € - 3,3115 € 1646 En stock
15.3 mm
1
1,682 € - 3,7181 € 2897 En stock
37.6 mm
1
0,6584 € - 1,4553 € 2563 En stock
2.5 mm
20.2 mm
2
1,8266 € - 4,0377 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
41.0 mm
2
8,1824 € - 8,6212 € 500 En stock
92.0 mm
3
10254943 10,3456 € - 10,8888 € 323 En stock
4.0 mm
102.0 mm
4
0,8134 € - 1,798 € 42121 En stock
1.6 mm
13.0 mm
2
1,0604 € - 1,1163 € 2672 En stock
3.0 mm
33.7 mm
2
10254875 2,2864 € - 2,4068 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
3
8,9662 € - 9,4364 € 248 En stock
98.0 mm
3
0,9816 € - 2,1698 € 5122 En stock
13.0 mm
1
1,1511 € - 2,5446 € 1828 En stock
33.7 mm
1
1,59 € - 1,6736 € 93 En stock
2.0 mm
17.0 mm
2
  • de 2
Capuchón de protección de tuercas M12 26.5 mm 18.8 mm PEBD Negro

10254752

Rango de precios
3,9215 € - 1,774 €

Niveles de existencias
236 En stock
Atributos
  • h2
    17.5 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
M6 Capuchón para tuercas a presión 14.5 mm (D) Negro PEBD

10254721

Rango de precios
1,7138 € - 0,7753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h2
    10.6 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón de protección de tuercas M16 32.5 mm 32.4 mm PEBD Negro

10254769

Rango de precios
2,347 € - 1,0618 €

Niveles de existencias
3577 En stock
Atributos
  • h2
    31.0 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para tuercas con arandela M8 19.0 mm 15.5 mm PEBD Negro

10254806

Rango de precios
1,2601 € - 1,1971 €

Niveles de existencias
262020 En stock
Atributos
  • h1
    1.7 mm
  • h2
    14.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
Capuchón para tuercas con arandela M20 41.5 mm 39.2 mm PEBD Negro

10254844

Rango de precios
2,7333 € - 1,2365 €

Niveles de existencias
3686 En stock
Atributos
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    36.7 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
Capuchón para tuerca telescópica M12 26.5 mm 49.0 mm PEBD Negro

10254882

Rango de precios
10,7188 € - 4,849 €

Niveles de existencias
1182 En stock
Atributos
  • h2
    49.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
M12 N/A 26.5 mm (D) Negro PEBD

10254929

Rango de precios
10,3702 € - 4,6912 €

Niveles de existencias
1141 En stock
Atributos
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    50.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M10 24.0 mm 17.3 mm PEBD Negro

10254745

Rango de precios
3,3115 € - 1,498 €

Niveles de existencias
1646 En stock
Atributos
  • h2
    15.3 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón de protección de tuercas M24 48.3 mm 39.5 mm PEBD Negro

10254783

Rango de precios
3,7181 € - 1,682 €

Niveles de existencias
2897 En stock
Atributos
  • h2
    37.6 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para tuercas con arandela M12 26.5 mm 21.5 mm PEBD Negro

10254820

Rango de precios
1,4553 € - 0,6584 €

Niveles de existencias
2563 En stock
Atributos
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    20.2 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
Capuchón para tuercas con arandela M24 48.6 mm 43.5 mm PEBD Negro

10254868

Rango de precios
4,0377 € - 1,8266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    41.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
Capuchón para tuerca telescópica M20 40.7 mm 92.0 mm PEBD Negro

10254905

Rango de precios
8,6212 € - 8,1824 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • h2
    92.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para tuerca telescópica M24 48.8 mm 102.0 mm PEBD Negro

10254943

Rango de precios
10,8888 € - 10,3456 €

Niveles de existencias
323 En stock
Atributos
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    102.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
M6 Capuchón para tuercas a presión 14.6 mm (D) Negro PEBD

10254790

Rango de precios
1,798 € - 0,8134 €

Niveles de existencias
42121 En stock
Atributos
  • h1
    1.6 mm
  • h2
    13.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
Capuchón para tuercas con arandela M16 33.1 mm 35.5 mm PEBD Negro

10254837

Rango de precios
1,1163 € - 1,0604 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    33.7 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
M10 Capuchón para tuercas a presión 23.8 mm (D) Negro PEBD

10254875

Rango de precios
2,4068 € - 2,2864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h2
    35.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para tuerca telescópica M24 48.6 mm 98.0 mm PEBD Negro

10254912

Rango de precios
9,4364 € - 8,9662 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • h2
    98.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón de protección de tuercas M8 18.6 mm 14.7 mm PEBD Negro

10254738

Rango de precios
2,1698 € - 0,9816 €

Niveles de existencias
5122 En stock
Atributos
  • h2
    13.0 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón de protección de tuercas M20 40.7 mm 35.8 mm PEBD Negro

10254776

Rango de precios
2,5446 € - 1,1511 €

Niveles de existencias
1828 En stock
Atributos
  • h2
    33.7 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para tuercas con arandela M10 24.0 mm 18.5 mm PEBD Negro

10254813

Rango de precios
1,6736 € - 1,59 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • h1
    2.0 mm
  • h2
    17.0 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de capuchón
    Protegen tuercas
  • Color
    Negro