Menu Search

Capuchón para tuercas con arandela M10 24.0 mm 18.5 mm PEBD Negro

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Referencia de Essentra:

10254813

Número de pieza del fabricante:

463659

1093 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 1,6736 €
5000 + 1,59 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

1.673,60 €

1000 x 1,6736 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h1 2.0 mm
h2 17.0 mm
Tipo 2
Tipo de capuchón Protegen tuercas
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros