Menu Search

Capuchón protectores para pernos M6 9.8 mm PEBD Blanco

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Referencia de Essentra:

10086438

Número de pieza del fabricante:

12722

9048 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1455 €
5000 - 24999 0,0693 €
25000 + 0,0658 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

72,75 €

500 x 0,1455 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 12.9 mm
d 9.8 mm
H3 6.0 mm
H1 12.0 mm
H2 13.0 mm
Rosca de perno M6
Color Blanco
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros