Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.
Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.
Disponibles en una variedad de colores.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Rosca de perno | D | Color | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7517 € - 2,7249 € | 14 En stock |
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 0,416 € - 0,6471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 0,4653 € - 0,7238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 0,1582 € - 0,2461 € | 1080 En stock |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 1,0346 € - 1,6094 € | 50 En stock |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 1,6422 € - 2,5546 € | 10 En stock |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 0,6049 € - 0,9409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 1,2043 € - 1,8733 € | 15 En stock |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 1,5327 € - 2,3843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 0,3536 € - 0,5501 € | 1500 En stock |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 0,012 € - 0,0188 € | 4000 En stock |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 1,1495 € - 1,7882 € | 18 En stock |
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Negro
|
Cap
|
||
| 0,1045 € - 0,231 € | 6010 En stock |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,4461 € - 0,4695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,045 € - 0,0995 € | 3000 En stock |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,3085 € - 0,6821 € | 3450 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,1427 € - 0,3155 € | 200 En stock |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0506 € - 0,1118 € | 29800 En stock |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 10103975 | 0,1487 € - 0,3288 € | 3360 En stock |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gris
|
1
|
|
| 0,2947 € - 0,6513 € | 1120 En stock |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gris
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar