Menu Search

Capuchón protectores para pernos M12;1/2 18.8 mm PEBD Blanco

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Referencia de Essentra:

10086469

Número de pieza del fabricante:

12725

6142 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,3776 €
2000 - 9999 0,1798 €
10000 + 0,1708 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

75,52 €

200 x 0,3776 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 23.6 mm
d 18.8 mm
H3 11.0 mm
H1 20.0 mm
H2 21.5 mm
Rosca de perno M12;1/2
Color Blanco
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros