Menu Search

Capuchón protectores para pernos M16;5/8 23.7 mm PEBD Blanco

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Referencia de Essentra:

10086483

Número de pieza del fabricante:

12727

1421 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,5228 €
1000 - 4999 0,249 €
5000 + 0,2365 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

52,28 €

100 x 0,5228 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 29.8 mm
d 23.7 mm
H3 14.0 mm
H1 25.5 mm
H2 27.0 mm
Rosca de perno M16;5/8
Color Blanco
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros