Menu Search

Capuchón protectores para pernos M10 16.8 mm PEBD Negro

Los capuchones protectores para pernos de PEBD negro protegen contra la intemperie y la manipulación y son una opción rentable para mejorar el aspecto final.
Referencia de Essentra:

10086988

Número de pieza del fabricante:

12839

93818 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,1815 €
2500 - 12499 0,0864 €
12500 + 0,0821 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

45,38 €

250 x 0,1815 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 21.3 mm
d 16.8 mm
H3 9.0 mm
H1 18.5 mm
H2 19.5 mm
Rosca de perno M10
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros