Menu Search

Capuchón protectores para pernos M18 26.8 mm PEBD Negro

Los capuchones protectores para pernos de PEBD negro protegen contra la intemperie y la manipulación y son una opción rentable para mejorar el aspecto final.
Referencia de Essentra:

10087480

Número de pieza del fabricante:

12955

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,6448 €
1500 - 7499 0,307 €
7500 + 0,2916 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

96,72 €

150 x 0,6448 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 34.0 mm
d 26.8 mm
H3 15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Rosca de perno M18
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros