Menu Search

Capuchón protectores para pernos M20 29.8 mm PEBD Negro

Los capuchones protectores para pernos de PEBD negro protegen contra la intemperie y la manipulación y son una opción rentable para mejorar el aspecto final.
Referencia de Essentra:

10087572

Número de pieza del fabricante:

12970

1795 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
120 - 1199 0,7785 €
1200 - 5999 0,3707 €
6000 + 0,3521 €
Paquete estándar: 1200

Solicitar en múltiplos de 120

Precio total:

93,42 €

120 x 0,7785 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 37.7 mm
d 29.8 mm
H3 17.0 mm
H1 31.0 mm
H2 33.2 mm
Rosca de perno M20
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros