Menu Search

Capuchón protectores para pernos M4 6.9 mm PEBD Negro

Estos capuchones protectores para pernos protegen contra las inclemencias del tiempo y la manipulación. Es una forma rentable de mejorar los acabados. Son ideales para pernos, tornillos y tuercas.
Referencia de Essentra:

20571559

Número de pieza del fabricante:

20571559

6600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,0177 €
5000 - 24999 0,0127 €
25000 + 0,0114 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

8,85 €

500 x 0,0177 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 9.2 mm
d 6.9 mm
H3 4.5 mm
H1 6.5 mm
H2 7.6 mm
Rosca de perno M4
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros