Menu Search

Capuchón protectores para pernos M30 45.8 mm PEBD Negro

Estos capuchones protectores para pernos protegen contra las inclemencias del tiempo y la manipulación. Es una forma rentable de mejorar los acabados. Son ideales para pernos, tornillos y tuercas.
Referencia de Essentra:

20571580

Número de pieza del fabricante:

20571580

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,5201 €
500 - 2499 0,3715 €
2500 + 0,3343 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

26,01 €

50 x 0,5201 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 55.9 mm
d 45.8 mm
H3 25.0 mm
H1 49.0 mm
H2 51.5 mm
Rosca de perno M30
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros