Menu Search

Capuchón protectores para pernos M33 49.8 mm PEBD Negro

Estos capuchones protectores para pernos protegen contra las inclemencias del tiempo y la manipulación. Es una forma rentable de mejorar los acabados. Son ideales para pernos, tornillos y tuercas.
Referencia de Essentra:

20571597

Número de pieza del fabricante:

20571597

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 0,6118 €
300 - 1499 0,437 €
1500 + 0,3933 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

18,35 €

30 x 0,6118 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 60.5 mm
d 49.8 mm
H3 27.0 mm
H1 53.0 mm
H2 55.5 mm
Rosca de perno M33
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros