Menu Search

Capuchón protectores para pernos M36 54.8 mm PEBD Negro

Estos capuchones protectores para pernos protegen contra las inclemencias del tiempo y la manipulación. Es una forma rentable de mejorar los acabados. Son ideales para pernos, tornillos y tuercas.
Referencia de Essentra:

20571603

Número de pieza del fabricante:

20571603

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 0,6843 €
250 - 1249 0,4888 €
1250 + 0,4399 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

17,11 €

25 x 0,6843 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 67.0 mm
d 54.8 mm
H3 30.0 mm
H1 57.0 mm
H2 59.5 mm
Rosca de perno M36
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros