Menu Search

Capuchón protectores para pernos M39;M40 59.7 mm PEBD Negro

Estos capuchones protectores para pernos protegen contra las inclemencias del tiempo y la manipulación. Es una forma rentable de mejorar los acabados. Son ideales para pernos, tornillos y tuercas.
Referencia de Essentra:

20571610

Número de pieza del fabricante:

20571610

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 0,8895 €
250 - 1249 0,6354 €
1250 + 0,5718 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

22,24 €

25 x 0,8895 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 72.0 mm
d 59.7 mm
H3 38.0 mm
H1 60.0 mm
H2 62.5 mm
Rosca de perno M39;M40
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros