Menu Search

Capuchón protectores para pernos M45 69.7 mm PEBD Negro

Estos capuchones protectores para pernos protegen contra las inclemencias del tiempo y la manipulación. Es una forma rentable de mejorar los acabados. Son ideales para pernos, tornillos y tuercas.
Referencia de Essentra:

20571634

Número de pieza del fabricante:

20571634

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
18 - 179 1,6905 €
180 - 899 1,2075 €
900 + 1,0867 €
Paquete estándar: 180

Solicitar en múltiplos de 18

Precio total:

30,43 €

18 x 1,6905 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 85.5 mm
d 69.7 mm
H3 38.0 mm
H1 73.0 mm
H2 75.5 mm
Rosca de perno M45
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros