Menu Search

Capuchón protectores para pernos M48 75.0 mm PEBD Negro

Estos capuchones protectores para pernos protegen contra las inclemencias del tiempo y la manipulación. Es una forma rentable de mejorar los acabados. Son ideales para pernos, tornillos y tuercas.
Referencia de Essentra:

20571641

Número de pieza del fabricante:

20571641

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 1,771 €
150 - 749 1,265 €
750 + 1,1385 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

26,57 €

15 x 1,771 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 91.6 mm
d 75.0 mm
H3 41.0 mm
H1 78.5 mm
H2 81.0 mm
Rosca de perno M48
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros