Menu Search

Capuchón protectores para pernos M64 95.0 mm PEBD Negro

Estos capuchones protectores para pernos protegen contra las inclemencias del tiempo y la manipulación. Es una forma rentable de mejorar los acabados. Son ideales para pernos, tornillos y tuercas.
Referencia de Essentra:

20571672

Número de pieza del fabricante:

20571672

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
7 - 69 2,576 €
70 - 349 1,84 €
350 + 1,656 €
Paquete estándar: 70

Solicitar en múltiplos de 7

Precio total:

18,03 €

7 x 2,576 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 116.7 mm
d 95.0 mm
H3 55.0 mm
H1 102.0 mm
H2 105.5 mm
Rosca de perno M64
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros