Menu Search

Capuchón protectores para pernos M5 9.8 mm PEBD Gris

Los capuchones protectores para pernos de PEBD gris protegen contra la intemperie y la manipulación y son una opción rentable para mejorar el aspecto final.
Referencia de Essentra:

10103920

Número de pieza del fabricante:

494801

244 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,0941 €
5000 - 24999 0,0448 €
25000 + 0,0425 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

47,05 €

500 x 0,0941 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 10.9 mm
d 9.8 mm
H3 5.0 mm
H1 8.5 mm
H2 9.5 mm
Rosca de perno M5
Color Gris
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros