Menu Search

Capuchón protectores para pernos M18 26.8 mm PEBD Gris

Los capuchones protectores para pernos de PEBD gris protegen contra la intemperie y la manipulación y son una opción rentable para mejorar el aspecto final.
Referencia de Essentra:

10103999

Número de pieza del fabricante:

494808

294 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,4676 €
1500 - 7499 0,2227 €
7500 + 0,2116 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

70,14 €

150 x 0,4676 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 34.0 mm
d 26.8 mm
H3 15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Rosca de perno M18
Color Gris
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros