Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.
Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.
Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.
Código De La Serie: SR1730
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Forma de cable compatible | Grosor máximo del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5408 € - 0,569 € | 155 En stock |
0.764 in
19.4 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3339 € - 0,3511 € | 10702 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,3339 € - 0,3511 € | 195 En stock |
0.228 in
5.8 mm
|
Redonda
|
|
||
0,1932 € - 0,2034 € | 12533 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Dual
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1642 € - 0,1728 € | 15314 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Plano
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,1406 € - 0,1479 € | 1989 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2917 € - 0,307 € | 30654 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2917 € - 0,307 € | 27631 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10258699 | 0,0919 € - 0,0968 € | 600 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,1419 € - 0,1494 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1419 € - 0,1494 € | 1226 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
0,2361 € - 0,2485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.654 in
16.6 mm
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3605 € - 0,3793 € | 837 En stock |
0.764 in
19.4 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,9477 € - 0,9976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.413 in
10.5 mm
|
Redonda
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10258668 | 2,1978 € - 2,3134 € | 771 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Redondo/Plano
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0,4669 € - 0,4913 € | 7324 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0454 € - 0,0478 € | 770 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Dual
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2326 € - 0,5141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
Plano
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2418 € - 0,2545 € | 500 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plano
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,3302 € - 0,3469 € | 3732 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.