Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta Llave cuadrada 8,0 mm 56.0 mm Aleación de zinc

Cierre con cubierta adecuado para su uso en paneles gruesos, como paneles aislados. Sella según la clasificación IP65 y se suministra con una junta de sellado de goma.
Referencia de Essentra:

20058838

Número de pieza del fabricante:

06411284034E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 9,128 €
50 - 149 6,52 €
150 + 4,85 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

9,13 €

1 x 9,128 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de llave Llave cuadrada 8,0 mm
Material de la leva Acero
Material de la carcasa Zamak
Finalizar Cromado
Longitud de la leva 45.0 mm
Longitud de agarre 56.0 mm
Grosor de puerta máximo compatible 40.0 mm
Rango de agarre 56.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros