20072421
350121352E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 9,52 € |
100 - 499 | 3,16 € |
500 + | 2,56 € |
Orientación de montaje | Mano derecha e izquierda |
---|---|
Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
Material | Aleación de zinc fundido |
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Rango de agarre | 30.0 mm |
Rango de agarre | 1.181 in |
Incluye | No Includes |
Forma del orificio de montaje | 19,0 x 16,5 mm |
Estilo de pestillo | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tipo de llave | Llave de reborde doble 3,0 mm |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar