Menu Search

Clip para cable autoadhesivo

En stock

Clips para cables autoadhesivos para cables de 1 mm, vienen en tipo fijo o con bisagra. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Altura interior Compra
10036679 0,1876 € - 0,1975 € 167000 En stock
11.4 mm
7.1 mm
0,3006 € - 0,3161 € 183 En stock
0,9131 € - 0,9617 € 1326 En stock
18.0 mm
13.0 mm
10036662 0,1668 € - 0,1755 € 6000 En stock
10.0 mm
0,1807 € - 0,1901 € 4831 En stock
0,7484 € - 0,787 € 2224 En stock
12.0 mm
8.0 mm
0,1585 € - 0,1668 € 166756 En stock
4.6 mm
4.0 mm
0,3211 € - 0,338 € 15999 En stock
11.4 mm
7.1 mm
0,2321 € - 0,2444 € 50700 En stock
18.3 mm
13.6 mm
0,1807 € - 0,1901 € 90 En stock
1,3431 € - 1,4138 € 4000 En stock
12.0 mm
7.0 mm
0,1324 € - 0,1394 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1613 € - 0,1697 € 4842 En stock
0,1808 € - 0,1901 € 6250 En stock
0,4918 € - 0,5184 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
4.2 mm
0,2932 € - 0,3087 € 6987 En stock
6.9 mm
2.8 mm
0,1573 € - 0,1942 € 994 En stock
5.1 mm
3.2 mm
0,3421 € - 0,4224 € 1000 En stock
11.7 mm
7.9 mm
Abrazadera para cables 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036679

Rango de precios
0,1975 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
167000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura de la palanca
    11.9 mm
  • Anchura interior
    11.4 mm
  • Altura general
    11.7 mm
Abrazadera para cables 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10245859

Rango de precios
0,3161 € - 0,3006 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    8.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera para cables Adhesivo 26.0 mm 26.0 mm PA Natural

10333785

Rango de precios
0,9617 € - 0,9131 €

Niveles de existencias
1326 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    26.0 mm
  • Anchura de la base
    26.0 mm
  • Anchura interior
    18.0 mm
Abrazadera para cables 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036662

Rango de precios
0,1755 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura de la palanca
    10.0 mm
  • Anchura interior
    10.0 mm
  • Altura general
    8.8 mm
Abrazadera para cables 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Natural

10245842

Rango de precios
0,1901 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
4831 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura de la palanca
    7.2 mm
  • Altura general
    8.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abrazadera para cables Adhesivo 27.0 mm 27.0 mm PA Natural

10333778

Rango de precios
0,787 € - 0,7484 €

Niveles de existencias
2224 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    27.0 mm
  • Anchura de la base
    27.0 mm
  • Anchura interior
    12.0 mm
Abrazadera para cables 4.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Natural

10036655

Rango de precios
0,1668 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
166756 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura de la palanca
    7.2 mm
  • Anchura interior
    4.6 mm
  • Altura general
    7.0 mm
Abrazadera para cables 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Natural

10018606

Rango de precios
0,338 € - 0,3211 €

Niveles de existencias
15999 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura de la palanca
    11.9 mm
  • Anchura interior
    11.4 mm
  • Altura general
    11.6 mm
Abrazadera para cables 13.6 mm 18.3 mm Nylon 6/6 Natural

10036686

Rango de precios
0,2444 € - 0,2321 €

Niveles de existencias
50700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura de la palanca
    12.7 mm
  • Anchura interior
    18.3 mm
  • Altura general
    17.9 mm
Abrazadera para cables 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Natural

10245866

Rango de precios
0,1901 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera para cables Adhesivo 25.4 mm 25.4 mm PA Natural

10333754

Rango de precios
1,4138 € - 1,3431 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Anchura interior
    12.0 mm
Abrazadera para cables 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Natural

10245835

Rango de precios
0,1394 € - 0,1324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    5.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Clip con orificio de cierre y fijación 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Aluminio Plata

10112403

Rango de precios
0,1697 € - 0,1613 €

Niveles de existencias
4842 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura de la base
    11.3 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Código de material
    7616991099
Clip con orificio de cierre y fijación 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Aluminio Plata

10112410

Rango de precios
0,1901 € - 0,1808 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura de la base
    16.3 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Código de material
    7616991099
Abrazadera para cables Adhesivo 19.0 mm 19.0 mm PA Natural

10333761

Rango de precios
0,5184 € - 0,4918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.0 mm
  • Anchura de la base
    19.0 mm
Abrazadera para cables de montaje adhesivo - Plástico 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Natural

10361276

Rango de precios
0,3087 € - 0,2932 €

Niveles de existencias
6987 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Anchura de la base
    9.5 mm
  • Anchura de la palanca
    6.9 mm
Abrazadera para cables de montaje adhesivo - Plástico 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Natural

10361283

Rango de precios
0,1942 € - 0,1573 €

Niveles de existencias
994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    13.1 mm
  • Anchura de la base
    11.9 mm
  • Anchura de la palanca
    5.1 mm
Abrazadera para cables de montaje adhesivo - Plástico 7.9 mm 11.7 mm Nylon 6/6 Natural

10361290

Rango de precios
0,4224 € - 0,3421 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm
  • Anchura de la base
    19.1 mm
  • Anchura de la palanca
    9.5 mm