10018606
MWCK-460-01A4
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3195 € |
5000 + | 0,3035 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de base | Adhesivo con base de goma |
---|---|
Color | Natural |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 19.0 mm |
Longitud de la base | 0.748 in |
Anchura de la base | 19.0 mm |
Anchura de la base | 0.748 in |
Anchura de la palanca | 11.9 mm |
Anchura de la palanca | 11.9 mm |
Anchura interior | 11.4 mm |
Anchura interior | 0.449 in |
Altura general | 11.6 mm |
Altura general | 0.457 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.