10036655
WCK-180-01A4-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1576 € |
5000 + | 0,1498 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de base | Adhesivo de base acrílica |
---|---|
Color | Natural |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 16.0 mm |
Longitud de la base | 0.63 in |
Anchura de la base | 15.7 mm |
Anchura de la base | 0.618 in |
Anchura de la palanca | 7.2 mm |
Anchura de la palanca | 7.2 mm |
Anchura interior | 4.6 mm |
Anchura interior | 0.181 in |
Altura general | 7.0 mm |
Altura general | 0.276 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.