Los clips de techo están disponibles con bases cuadradas o rectangulares y ganchos abiertos o cerrados. Estos clips son ideales para usar con ganchos colgantes en entornos de venta minorista y donde se requieran exposiciones ordenadas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Anchura de la base | Diámetro del aro | Longitud de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1216 € - 0,2688 € | 400 En stock |
Redonda
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,1255 € - 0,1321 € | 113600 En stock |
Cuadrado
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,555 € - 1,226 € | 10000 En stock |
Redonda
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1551 € - 0,1632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2466 € - 0,2602 € | 147194 En stock |
Cuadrado
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
0,1327 € - 0,1397 € | 56462 En stock |
Cuadrado
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,836 € - 1,8475 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,7148 € - 0,7524 € | 5300 En stock |
Cuadrado
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1551 € - 0,1632 € | 10 En stock |
Redonda
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1813 € - 0,1909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,1353 € - 0,1424 € | 421371 En stock |
Cuadrado
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0742 € - 0,0782 € | 36736 En stock |
Cuadrado
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,4054 € - 0,4268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.