Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 19.1 mm PVC Gris

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Referencia de Essentra:

10010853

Número de pieza del fabricante:

KKU-12A4-RT

996 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2947 €
500 + 0,2801 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

29,47 €

100 x 0,2947 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
Color Gris
Material PVC
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 25.4 mm
Anchura de la base 25.4 mm
Rango de diámetro del cable compatible 19.1 mm
Altura general 23.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros