Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 3.2 mm PVC Gris

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Referencia de Essentra:

10010860

Número de pieza del fabricante:

KKU-2A4-RT

1040 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1011 €
2500 + 0,0961 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

50,55 €

500 x 0,1011 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
Color Gris
Material PVC
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 19.1 mm
Anchura de la base 19.1 mm
Rango de diámetro del cable compatible 3.2 mm
Altura general 7.1 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros