Menu Search

Clips P de montaje atornillado

En stock

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Compra
0,8042 € - 0,8465 € 2465 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
14.3 mm
9.5 mm
2,9581 € - 3,1139 € 436 En stock
Fijo
Verde
5.2 mm
19.1 mm
14.0 mm
3,1791 € - 3,3463 € 400 En stock
Fijo
Verde
5.2 mm
25.4 mm
14.0 mm
2,531 € - 2,6648 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Verde
5.2 mm
38.1 mm
14.0 mm
0,8042 € - 0,8465 € 420 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
1,9054 € - 2,0057 € 846 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
0,7056 € - 0,7427 € 1800 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
10161814 0,8292 € - 0,8727 € 1000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
12.7 mm
9.5 mm
2,9435 € - 3,0984 € 424 En stock
Fijo
Verde
5.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
3,1201 € - 3,2844 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Verde
5.2 mm
22.2 mm
14.0 mm
2,5164 € - 2,6491 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Verde
5.2 mm
34.9 mm
14.0 mm
2,973 € - 3,1293 € 1940 En stock
Fijo
Verde
5.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
2,9435 € - 3,0984 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Verde
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
2,914 € - 3,0675 € 500 En stock
Fijo
Verde
5.2 mm
11.1 mm
12.7 mm
1,2391 € - 1,3043 € 44872 En stock
Natural
5.2 mm
12.7 mm
0,6426 € - 0,6763 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Verde
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
  • de 3
Abrazadera de estilo P Tornillo 14.3 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161821

Rango de precios
0,8465 € - 0,8042 €

Niveles de existencias
2465 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    14.3 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.1 mm 5.2 mm PA Verde

10161913

Rango de precios
3,1139 € - 2,9581 €

Niveles de existencias
436 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    19.1 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm 5.2 mm PA Verde

10161944

Rango de precios
3,3463 € - 3,1791 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    25.4 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 38.1 mm 5.2 mm PA Verde

10161982

Rango de precios
2,6648 € - 2,531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    38.1 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 15.9 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161692

Rango de precios
0,8465 € - 0,8042 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.9 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161739

Rango de precios
2,0057 € - 1,9054 €

Niveles de existencias
846 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    25.4 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161777

Rango de precios
0,7427 € - 0,7056 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.4 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 5.2 mm Aluminio Negro

10161814

Rango de precios
0,8727 € - 0,8292 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
Abrazadera de estilo P Tornillo 17.5 mm 5.2 mm PA Verde

10161906

Rango de precios
3,0984 € - 2,9435 €

Niveles de existencias
424 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    17.5 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 22.2 mm 5.2 mm PA Verde

10161937

Rango de precios
3,2844 € - 3,1201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    22.2 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 34.9 mm 5.2 mm PA Verde

10161975

Rango de precios
2,6491 € - 2,5164 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    34.9 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.8 mm 5.2 mm PA Verde

10162019

Rango de precios
3,1293 € - 2,973 €

Niveles de existencias
1940 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    4.8 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 8.0 mm 5.2 mm PA Verde

10162057

Rango de precios
3,0984 € - 2,9435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    8.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 11.1 mm 5.2 mm PA Verde

10162095

Rango de precios
3,0675 € - 2,914 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.1 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aluminio Natural

10310861

Rango de precios
1,3043 € - 1,2391 €

Niveles de existencias
44872 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
Abrazadera de estilo P Ninguna 14.3 mm 5.2 mm Verde

10162132

Rango de precios
0,6763 € - 0,6426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    14.3 mm
  • Anchura general
    12.8 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado