10024577
SCCB-6-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2117 € |
2500 + | 0,201 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Método de montaje | Montaje a presión |
Diámetro máximo del cable compatible | 22.0 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.866 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.5 - 7.0 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.256 - 0.276 in |
Rango de grosor del panel | 0.6 - 2.0 mm |
Rango de grosor del panel | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 30.0 mm |
Spacer Height | 1.181 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Material | PA |
Color | Natural |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.