Los clips para cables con cabeza remachada ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. La base de ajuste a presión facilita la instalación y el pasacable dual garantiza más seguridad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Spacer Height | Grosor del panel mínimo | Color | Diámetro máximo del cable compatible | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1671 € - 0,1914 € | En producción |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,063 € - 0,0662 € | 1000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 474110 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 1000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
10024546 | 0,1713 € - 0,1962 € | 11004 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||||
0,0583 € - 0,0614 € | 698 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | En producción |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1893 € - 0,2155 € | En producción |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1893 € - 0,2155 € | En producción |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 75898 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1713 € - 0,1962 € | 3999 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,2116 € - 0,2226 € | 6995 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,201 € - 0,2117 € | 3361 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,045 € - 0,0474 € | En producción |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
0,1033 € - 0,1076 € | 1000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,2286 € - 0,2406 € | 2000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,1703 € - 0,1941 € | 2740 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,1316 € - 0,15 € | 2900 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,1316 € - 0,15 € | 9677 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,1382 € - 0,1575 € | 591 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar