Menu Search

Conducto de cable Tornillo 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Referencia de Essentra:

10169025

Número de pieza del fabricante:

RX2020-0

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
112 - 559 5,1041 €
560 + 4,8489 €
Paquete estándar: 112

Solicitar en múltiplos de 112

Precio total:

571,66 €

112 x 5,1041 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Polipropileno
Método de montaje Tornillo
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros