La canaleta flexible Richflex es un producto versátil para la gestión del cableado. Su aplicación ofrece mayor flexibilidad ya que está disponible con opción de montaje adhesivo y atornillable.
Código De La Serie: SR1732
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Longitud general | Altura interior | Anchura general | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10174272 | 534,7653 € - 562,9136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Tornillo
|
|
| 227,9157 € - 239,9113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 422,2143 € - 444,4283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 359,2746 € - 378,1671 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 465,4152 € - 489,9035 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 508,9441 € - 535,7279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 388,6288 € - 409,0869 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 196,8584 € - 207,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Adhesivo
|
||
| 43 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Adhesivo
|
|||
| 443,5397 € - 466,8856 € | 10 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adhesivo
|
||
| 3,6419 € - 3,8336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Tornillo
|
||
| 4,8651 € - 5,1211 € | 61 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhesivo
|
||
| 6,6583 € - 7,0087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhesivo
|
||
| 10,1056 € - 10,6373 € | 7050 En stock |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhesivo
|
||
| 87,1001 € - 91,6804 € | 1 En stock |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesivo
|
||
| 7,1725 € - 7,5502 € | 2300 En stock |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Tornillo
|
||
| 5,977 € - 6,2917 € | 420 En stock |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Tornillo
|
||
| 8,4237 € - 8,8669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Tornillo
|
||
| 164,5635 € - 173,227 € | 7 En stock |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Adhesivo
|
||
| 4,1006 € - 4,3164 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Tornillo
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar