Menu Search

Conducto de cable Adhesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Tostado

This single cable duct is made of a rigid PVC that is lined on the base with a 1.6 mm thick double adhesive tape for an easy mounting. It has a length of 1.83m. It can hold a diameter of 4 to 5.5 mm.
Referencia de Essentra:

10170342

Número de pieza del fabricante:

SCD-1521

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 163,76 €
5 + 155,57 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

163,76 €

1 x 163,76 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de base Adhesivo acrílico
Color Tostado
Material completo Cloruro de polivinilo
Método de montaje Adhesivo
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros