Menu Search

Conducto de cable Adhesivo 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Blanco

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Referencia de Essentra:

10173619

Número de pieza del fabricante:

SRL1-10-WH6A

12 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 441,37 €
5 + 419,30 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

441,37 €

1 x 441,37 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de base Adhesivo acrílico
Color Blanco
Material completo Cloruro de polivinilo
Método de montaje Adhesivo
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros