Menu Search

Conducto de cable Tornillo 2 m PVC Gris

Canales para conductos para cables atornillables para guiar los cables. El diseño acanalado permite que los cables se separen cuando sea necesario. Los dedos están marcados, por lo que pueden retirarse fácilmente si se necesita más espacio para los interruptores. Se suministra una tapa para cada pieza.
Referencia de Essentra:

10174326

Número de pieza del fabricante:

SRWDN1-1530

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 420,14 €
5 + 399,14 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

420,14 €

1 x 420,14 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Cloruro de polivinilo
Método de montaje Tornillo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros