Menu Search

Conical Springs

En producción

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
100 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Carga a una altura sólida Diámetro exterior mínimo Índice de elasticidad Carga a una carga del 50% Longitud general Diámetro del cable Diámetro máximo exterior Compra
3,2985 € - 3,472 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.48 N
19.1 mm
21.6 mm
3,3905 € - 3,5685 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.03 N
19.1 mm
24.8 mm
3,3905 € - 3,5685 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.48 N
19.1 mm
24.8 mm
3,3905 € - 3,5685 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.65 N
19.1 mm
24.8 mm
3,3905 € - 3,5685 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.57 N
25.4 mm
24.4 mm
3,3905 € - 3,5685 € Solicite el plazo de entrega aquí
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
2,5625 € - 2,697 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.07 N
6.4 mm
10.7 mm
2,93 € - 3,085 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.15 N
7.9 mm
10.7 mm
3,023 € - 3,1825 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.58 N
12.7 mm
12.2 mm
3,009 € - 3,1675 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.81 N
12.7 mm
11.9 mm
3,009 € - 3,1675 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.13 N
6.4 mm
12.2 mm
2,838 € - 2,9875 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.45 N
31.8 mm
15.2 mm
2,838 € - 2,9875 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.94 N
31.8 mm
15.2 mm
3,101 € - 3,2645 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.61 N
12.7 mm
15.2 mm
3,101 € - 3,2645 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.32 N
12.7 mm
15.2 mm
3,101 € - 3,2645 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.28 N
15.9 mm
15.2 mm
3,167 € - 3,3335 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.21 N
19.1 mm
18.3 mm
3,167 € - 3,3335 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.74 N
19.1 mm
18.3 mm
3,167 € - 3,3335 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.90 N
15.9 mm
18.3 mm
3,167 € - 3,3335 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.30 N
19.1 mm
18.3 mm
  • de 5
Muelle cónico 21.6 mm (DE) 19.1 mm (L) 4.67 Nmm

10442593

Rango de precios
3,472 € - 3,2985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    44.48 N
  • Diámetro máximo exterior
    21.6 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 24.8 mm (DE) 19.1 mm (L) 1.37 Nmm

10635070

Rango de precios
3,5685 € - 3,3905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    13.03 N
  • Diámetro máximo exterior
    24.8 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 24.8 mm (DE) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442647

Rango de precios
3,5685 € - 3,3905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    21.48 N
  • Diámetro máximo exterior
    24.8 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 24.8 mm (DE) 19.1 mm (L) 3.01 Nmm

10442685

Rango de precios
3,5685 € - 3,3905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    28.65 N
  • Diámetro máximo exterior
    24.8 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 24.4 mm (DE) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Rango de precios
3,5685 € - 3,3905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    44.57 N
  • Diámetro máximo exterior
    24.4 mm
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 24.8 mm (DE) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Rango de precios
3,5685 € - 3,3905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    71.66 N
  • Diámetro máximo exterior
    24.8 mm
  • Longitud general
    1.8 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 10.7 mm (DE) 6.4 mm (L) 2.87 Nmm

10441954

Rango de precios
2,697 € - 2,5625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    9.07 N
  • Diámetro máximo exterior
    10.7 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 10.7 mm (DE) 7.9 mm (L) 4.07 Nmm

10441992

Rango de precios
3,085 € - 2,93 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    16.15 N
  • Diámetro máximo exterior
    10.7 mm
  • Longitud general
    7.9 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 12.2 mm (DE) 12.7 mm (L) 1.35 Nmm

10422465

Rango de precios
3,1825 € - 3,023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    8.58 N
  • Diámetro máximo exterior
    12.2 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 11.9 mm (DE) 12.7 mm (L) 2.02 Nmm

10442043

Rango de precios
3,1675 € - 3,009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    12.81 N
  • Diámetro máximo exterior
    11.9 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 12.2 mm (DE) 6.4 mm (L) 6.66 Nmm

10442081

Rango de precios
3,1675 € - 3,009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    21.13 N
  • Diámetro máximo exterior
    12.2 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 15.2 mm (DE) 31.8 mm (L) 0.28 Nmm

10442111

Rango de precios
2,9875 € - 2,838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    4.45 N
  • Diámetro máximo exterior
    15.2 mm
  • Longitud general
    31.8 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 15.2 mm (DE) 31.8 mm (L) 0.44 Nmm

10638101

Rango de precios
2,9875 € - 2,838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    6.94 N
  • Diámetro máximo exterior
    15.2 mm
  • Longitud general
    31.8 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 15.2 mm (DE) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

10234846

Rango de precios
3,2645 € - 3,101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    9.61 N
  • Diámetro máximo exterior
    15.2 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 15.2 mm (DE) 12.7 mm (L) 2.26 Nmm

10442180

Rango de precios
3,2645 € - 3,101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    14.32 N
  • Diámetro máximo exterior
    15.2 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 15.2 mm (DE) 15.9 mm (L) 2.55 Nmm

10442210

Rango de precios
3,2645 € - 3,101 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    20.28 N
  • Diámetro máximo exterior
    15.2 mm
  • Longitud general
    15.9 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 18.3 mm (DE) 19.1 mm (L) 0.76 Nmm

10442241

Rango de precios
3,3335 € - 3,167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    7.21 N
  • Diámetro máximo exterior
    18.3 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 18.3 mm (DE) 19.1 mm (L) 1.02 Nmm

10442272

Rango de precios
3,3335 € - 3,167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    9.74 N
  • Diámetro máximo exterior
    18.3 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 18.3 mm (DE) 15.9 mm (L) 1.37 Nmm

10442319

Rango de precios
3,3335 € - 3,167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    10.90 N
  • Diámetro máximo exterior
    18.3 mm
  • Longitud general
    15.9 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302
Muelle cónico 18.3 mm (DE) 19.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442357

Rango de precios
3,3335 € - 3,167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga a una carga del 50%
    15.30 N
  • Diámetro máximo exterior
    18.3 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Material completo
    Acero Inoxidable 302