Menu Search

Conteras con Clavo

En stock

Las conteras con base de cacerola, o conteras con clavo, son ideales para las patas de madera de los muebles, ya que ofrecen una protección óptima para el suelo y ayudan a reducir el ruido. Estas conteras se colocan fácilmente y se ofrecen en varios acabados para un deslizamiento suave.

Nuestras conteras de montaje con clavo se ofrecen en distintos materiales para la base, que incluyen polietileno de alta densidad PEAD, cromo, poliamida (PA) y politetrafluoroetileno (PTFE), además de PTFE con opción de fieltro, todos ello con clavo de acero para mayor comodidad y rentabilidad.

  • Forma: redonda
  • Colores: tono de madera, gris, marrón y natural.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Color Diámetro de la base Compra
0,4232 € - 0,4451 € 1842 En stock
PTFE
Gris
0,2365 € - 0,5228 € 50875 En stock
PEAD; Acero
Negro
0,0709 € - 0,1568 € 44449 En stock
PEAD
Natural
0,0814 € - 0,1801 € 53300 En stock
PEAD
Tono madera
0,418 € - 0,4399 € 1398 En stock
PE;Acero
Natural
0,3589 € - 0,3777 € 2800 En stock
PA;Acero
Marrón
0,1405 € - 0,1478 € 2574 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
0,2064 € - 0,2173 € 1057 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
0,2706 € - 0,2847 € 988 En stock
PA
Natural
0,3903 € - 0,4107 € 1963 En stock
PTFE
Gris
0,2706 € - 0,5984 € 2283 En stock
PEAD; Acero
Gris
0,0552 € - 0,122 € 11399 En stock
PEAD
Natural
0,069 € - 0,1525 € 189 En stock
PEAD
Tono madera
0,3339 € - 0,3511 € 1600 En stock
PE;Acero
Natural
0,2732 € - 0,2879 € 6344 En stock
PA;Acero
Marrón
0,1306 € - 0,1374 € 9856 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
0,1917 € - 0,2022 € 14398 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
0,5021 € - 0,5282 € 1798 En stock
PTFE
Gris
0,2588 € - 0,5722 € 26137 En stock
PEAD; Acero
Gris
10155592 0,0817 € - 0,1806 € 34303 En stock
PEAD
Natural
  • de 2
Puntilla con base de cacerola 22.0 mm Acero Gris

10292112

Rango de precios
0,4451 € - 0,4232 €

Niveles de existencias
1842 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo de la base
    Politetrafluoroetileno; Polietileno; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Glide
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 22.0 mm Negro

10255360

Rango de precios
0,5228 € - 0,2365 €

Niveles de existencias
50875 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Felt Glide
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 15.9 mm Natural

10155585

Rango de precios
0,1568 € - 0,0709 €

Niveles de existencias
44449 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Feet
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 19.1 mm Tono madera

10155554

Rango de precios
0,1801 € - 0,0814 €

Niveles de existencias
53300 En stock
Atributos
  • Color
    Tono madera
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Feet
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 24.0 mm Natural

10280218

Rango de precios
0,4399 € - 0,418 €

Niveles de existencias
1398 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Glide with Base
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 24.0 mm Marrón

10280256

Rango de precios
0,3777 € - 0,3589 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón
  • Material completo de la base
    Poliamida;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Glide with Base
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 20.0 mm Natural

10301197

Rango de precios
0,1478 € - 0,1405 €

Niveles de existencias
2574 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Glide with Felt Base
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 30.0 mm Natural

10301234

Rango de precios
0,2173 € - 0,2064 €

Niveles de existencias
1057 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Glide with Felt Base
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 19.0 mm Natural

10302736

Rango de precios
0,2847 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
988 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 19.0 mm Acero Gris

10292105

Rango de precios
0,4107 € - 0,3903 €

Niveles de existencias
1963 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo de la base
    Politetrafluoroetileno; Polietileno; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Glide
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 19.0 mm Acero Gris

10255353

Rango de precios
0,5984 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
2283 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Felt Glide
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 12.7 mm Natural

10155578

Rango de precios
0,122 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
11399 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Feet
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 15.9 mm Tono madera

10155547

Rango de precios
0,1525 € - 0,069 €

Niveles de existencias
189 En stock
Atributos
  • Color
    Tono madera
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Feet
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 22.0 mm Natural

10280201

Rango de precios
0,3511 € - 0,3339 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Glide with Base
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 19.0 mm Marrón

10280249

Rango de precios
0,2879 € - 0,2732 €

Niveles de existencias
6344 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón
  • Material completo de la base
    Poliamida;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Glide with Base
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 17.0 mm Natural

10301180

Rango de precios
0,1374 € - 0,1306 €

Niveles de existencias
9856 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Glide with Felt Base
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 28.0 mm Natural

10301227

Rango de precios
0,2022 € - 0,1917 €

Niveles de existencias
14398 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Glide with Felt Base
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 25.0 mm Acero Gris

10292129

Rango de precios
0,5282 € - 0,5021 €

Niveles de existencias
1798 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo de la base
    Politetrafluoroetileno; Polietileno; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Glide
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 25.0 mm Acero Gris

10255377

Rango de precios
0,5722 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
26137 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Felt Glide
  • Forma
    Redonda
Puntilla con base de cacerola 19.1 mm Natural

10155592

Rango de precios
0,1806 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
34303 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
  • Tipo
    Nail-On Feet
  • Forma
    Redonda