Menu Search

Conteras cuadradas para tuberías - multiusos

En producción

Las conteras para tubos cuadradas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes cuadrados y evitan la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales.

  • Encajan a la perfección en tubos, polos y postes cuadrados.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
  • Se utilizan en la construcción de máquinas o donde se requieren tubos estructurales.
Material: PEBD
Color: Negro
Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H h AxA Rango de grosor de pared compatible Compra
En producción
12.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
En producción
11.5 mm
4.0 mm
15.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
En producción
12.0 mm
5.0 mm
22.0 mm
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
En producción
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
En producción
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
En producción
21.0 mm
6.0 mm
80.0 mm
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
En producción
12.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
En producción
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
En producción
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
En producción
21.5 mm
6.0 mm
95.0 mm
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
En producción
34.0 mm
3.0 mm
140.0 mm
4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in
En producción
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
En producción
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
En producción
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
En producción
12.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
En producción
14.5 mm
5.0 mm
55.0 mm
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
En producción
21.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
En producción
24.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
En producción
25.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
En producción
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • de 2
Cuadrado Contera para tubos 12.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Negro PEBD

20594282


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 15.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Negro PEBD

20594305


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 22.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Negro PEBD

20594336


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    3.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 40.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Negro PEBD

20594398


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 60.0 mm 1.5 mm - 3.5 mm Negro PEBD

20594473


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    3.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 80.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Negro PEBD

20594510


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    4.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 10.0 mm 0.8 mm - 2.5 mm Negro PEBD

20594275


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Negro PEBD

20594329


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 70.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Negro PEBD

20594503


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    4.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 95.0 mm 3.5 mm - 5.5 mm Negro PEBD

20594558


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    3.5 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    5.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 140.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Negro PEBD

20594619


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    4.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    7.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Negro PEBD

20594312


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Negro PEBD

20594367


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    3.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Negro PEBD

20594428


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Negro PEBD

20594381


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Negro PEBD

20594466


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    4.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Negro PEBD

20594497


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Negro PEBD

20594572


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    5.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    8.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Negro PEBD

20594596


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    6.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 25.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Negro PEBD

20594343


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 30.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Negro PEBD

20594350


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 45.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Negro PEBD

20594411


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm 1.0 mm - 2.5 mm Negro PEBD

20594435


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.5 mm
Cuadrado Contera para tubos 60.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Negro PEBD

20594480


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 90.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Negro PEBD

20594541


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 110.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Negro PEBD

20594589


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    110.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 13.0 mm 0.5 mm - 2.0 mm Negro PEBD

20594299


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    0.5 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    2.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 35.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Negro PEBD

20594374


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    3.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 40.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Negro PEBD

20594404


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    3.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm 2.6 mm - 4.0 mm Negro PEBD

20594442


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    2.6 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    4.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 50.0 mm 3.5 mm - 6.0 mm Negro PEBD

20594459


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    3.5 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    6.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 80.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Negro PEBD

20594527


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    5.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 100.0 mm 1.0 mm - 4.0 mm Negro PEBD

20594565


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    4.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 150.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Negro PEBD

20594626


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Grosor de pared mínimo compatible
    5.0 mm
  • Grosor de pared máximo compatible
    8.0 mm