Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
1,1562 € - 1,217 € 1250 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
5.0 mm
1,1883 € - 1,2512 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
0,5559 € - 0,5847 € 365 En stock
Latón
12.0 mm
5.0 mm
0,3869 € - 0,4068 € 900 En stock
Latón
8.0 mm
5.0 mm
1,2005 € - 1,2646 € 1648 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,525 € - 0,5527 € 56 En stock
Latón
6.0 mm
M2
15.0 mm
1,1386 € - 1,1982 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
M2
30.0 mm
1,2457 € - 1,311 € 68 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
20.0 mm
1,3751 € - 1,4469 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
1,6736 € - 1,7621 € 308 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M5
10.0 mm
1,1164 € - 1,176 € 6052 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
15.0 mm
1,7553 € - 1,846 € 900 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M5
12.0 mm
1,647 € - 1,7333 € 9 En stock
Latón
10.0 mm
M3
50.0 mm
3,712 € - 3,9067 € 100 En stock
Latón
10.0 mm
M4
70.0 mm
2,1998 € - 2,3147 € 14563 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
12.0 mm
0,7705 € - 0,8113 € 3820 En stock
Latón
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,3924 € - 0,4123 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
M2
5.0 mm
3,4818 € - 3,6655 € 75 En stock
Latón
10.0 mm
M5
60.0 mm
0,4863 € - 0,5117 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
3.5 mm
M3
10.0 mm
0,3192 € - 0,336 € 3000 En stock
PA
M4
30.0 mm
  • de 16
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Rango de precios
1,217 € - 1,1562 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Acero inoxidable Separadores de macho a hembra 5.0 mm

10228173

Rango de precios
1,2512 € - 1,1883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Rango de precios
0,5847 € - 0,5559 €

Niveles de existencias
365 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Rango de precios
0,4068 € - 0,3869 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Rango de precios
1,2646 € - 1,2005 €

Niveles de existencias
1648 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Rango de precios
0,5527 € - 0,525 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Rango de precios
1,1982 € - 1,1386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Rango de precios
1,311 € - 1,2457 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10227060

Rango de precios
1,4469 € - 1,3751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Rango de precios
1,7621 € - 1,6736 €

Niveles de existencias
308 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10227176

Rango de precios
1,176 € - 1,1164 €

Niveles de existencias
6052 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10227480

Rango de precios
1,846 € - 1,7553 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10227268

Rango de precios
1,7333 € - 1,647 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Rango de precios
3,9067 € - 3,712 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10227763

Rango de precios
2,3147 € - 2,1998 €

Niveles de existencias
14563 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10097687

Rango de precios
0,8113 € - 0,7705 €

Niveles de existencias
3820 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Rango de precios
0,4123 € - 0,3924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Rango de precios
3,6655 € - 3,4818 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

10098912

Rango de precios
0,5117 € - 0,4863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Revestimiento de estaño
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10313770

Rango de precios
0,336 € - 0,3192 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4