Menu Search

Conteras roscadas rectangulares - Metálicas

En stock

Los insertos roscados rectangulares son ideales para su uso con pies ajustables, deslizantes basculantes y ruedas. Disponibles en opciones totalmente metálicas o con insertos de plástico que incorporan una tuerca metálica.Las puntillas y conteras roscadas vienen en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado.

  • Ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
  • Adecuadas para aplicaciones estándar y de alta resistencia.
Material: PEAD, PA, Aleación de aluminio Color: Negro, Gris, Natural Código De La Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
38 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T2 Medida de la rosca Material L1 L2 T1 Compra
0,282 € - 0,6234 € 2050 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
30.0 mm
20.0
1.5 mm
0,3617 € - 0,7994 € 1514 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
40.0 mm
30.0
1.5 mm
0,5073 € - 1,1217 € 5850 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
50.0 mm
30.0
1.5 mm
0,3387 € - 0,7487 € 200 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
40.0 mm
20.0
1.5 mm
0,4828 € - 1,0678 € 3304 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
30.0
1.5 mm
0,3063 € - 0,6772 € 1500 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
30.0 mm
20.0
1.5 mm
0,3861 € - 0,8532 € 2058 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
40.0 mm
30.0
1.5 mm
0,3143 € - 0,6951 € 4394 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
40.0 mm
20.0
1.5 mm
0,4425 € - 0,9786 € 925 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
25.0
1.5 mm
0,5479 € - 1,2109 € 2103 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
60.0 mm
30.0
1.5 mm
0,4076 € - 0,9012 € 1880 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
60.0 mm
30.0
1.5 mm
0,4603 € - 1,0171 € 8350 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
25.0 mm
50.0
1.5 mm
6,1882 € - 13,6775 € 533 En stock
1.5 mm
M10
Aleación de aluminio
60.0 mm
30.0
2.5 mm
6,1988 € - 13,7092 € 475 En stock
1.0 mm
M10
Aleación de aluminio
50.0 mm
25.0
2.0 mm
1,2616 € - 1,328 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M10
PEAD
60.0 mm
20.0
2.0 mm
7,3095 € - 16,1528 € 554 En stock
1.0 mm
M10
Aleación de aluminio
60.0 mm
30.0
2.0 mm
0,652 € - 1,4409 € 7538 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
50.0 mm
20.0
2.0 mm
0,2564 € - 0,5667 € 2750 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
20.0 mm
30.0
1.5 mm
0,6435 € - 1,4227 € 9950 En stock
1.0 mm
M10
PEAD
50.0 mm
20.0
2.0 mm
0,3025 € - 0,6681 € 3675 En stock
1.0 mm
M8
PEAD
20.0 mm
40.0
1.5 mm
  • de 2
Inserto roscado M8 30.0 mm 20.0 mm PEAD Negro

10286289

Rango de precios
0,6234 € - 0,282 €

Niveles de existencias
2050 En stock
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Inserto roscado M8 40.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286326

Rango de precios
0,7994 € - 0,3617 €

Niveles de existencias
1514 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Inserto roscado M10 50.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286371

Rango de precios
1,1217 € - 0,5073 €

Niveles de existencias
5850 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado M10 40.0 mm 20.0 mm PEAD Negro

10286319

Rango de precios
0,7487 € - 0,3387 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado M8 50.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286364

Rango de precios
1,0678 € - 0,4828 €

Niveles de existencias
3304 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Inserto roscado M10 30.0 mm 20.0 mm PEAD Negro

10286296

Rango de precios
0,6772 € - 0,3063 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado M10 40.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286333

Rango de precios
0,8532 € - 0,3861 €

Niveles de existencias
2058 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado PEAD

10286302

Rango de precios
0,6951 € - 0,3143 €

Niveles de existencias
4394 En stock
Atributos
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Inserto roscado M8 50.0 mm 25.0 mm PEAD Negro

10286340

Rango de precios
0,9786 € - 0,4425 €

Niveles de existencias
925 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    25.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Inserto roscado M10 60.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286395

Rango de precios
1,2109 € - 0,5479 €

Niveles de existencias
2103 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado M8 60.0 mm 30.0 mm PEAD Negro

10286388

Rango de precios
0,9012 € - 0,4076 €

Niveles de existencias
1880 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Inserto roscado M10 25.0 mm 50.0 mm PEAD Gris

10304020

Rango de precios
1,0171 € - 0,4603 €

Niveles de existencias
8350 En stock
Atributos
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    50.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado M10 60.0 mm 30.0 mm Aleación de aluminio Natural

10164006

Rango de precios
13,6775 € - 6,1882 €

Niveles de existencias
533 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado M10 50.0 mm 25.0 mm Aleación de aluminio Natural

10163979

Rango de precios
13,7092 € - 6,1988 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    25.0
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado M10 60.0 mm 20.0 mm PEAD Negro

10629093

Rango de precios
1,328 € - 1,2616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado M10 60.0 mm 30.0 mm Aleación de aluminio Natural

10163993

Rango de precios
16,1528 € - 7,3095 €

Niveles de existencias
554 En stock
Atributos
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado M8 50.0 mm 20.0 mm PEAD Negro

10286432

Rango de precios
1,4409 € - 0,652 €

Niveles de existencias
7538 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Inserto roscado M8 20.0 mm 30.0 mm PEAD Gris

10303993

Rango de precios
0,5667 € - 0,2564 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Inserto roscado M10 50.0 mm 20.0 mm PEAD Negro

10286425

Rango de precios
1,4227 € - 0,6435 €

Niveles de existencias
9950 En stock
Atributos
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
Inserto roscado M8 20.0 mm 40.0 mm PEAD Gris

10303955

Rango de precios
0,6681 € - 0,3025 €

Niveles de existencias
3675 En stock
Atributos
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    40.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8