Menu Search

Inserto roscado M10 Rectangular 20 x 50 mm 1-2 Negro

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Referencia de Essentra:

10286432

Número de pieza del fabricante:

498615

7570 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,3622 €
500 - 2499 0,6488 €
2500 + 0,6164 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

68,11 €

50 x 1,3622 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de pared mínimo compatible 1.0 mm
Grosor de pared máximo compatible 2.0 mm
Medida de la rosca M8
Material PEAD
Color Negro
Finalizar Texturizado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros