Menu Search

Metal Inserto roscado M10 Rectangular 17-19 Negro

Inserto roscado de plástico con tuerca de acero. Adecuado para aplicaciones de resistencia estándar. Ideal para usar con patas ajustables, conteras angulares y ruedas. La rosca metálica permite un ajuste suave y repetible.
Referencia de Essentra:

10286357

Número de pieza del fabricante:

498605

4696 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de pared mínimo compatible 1.1 mm
Grosor de pared máximo compatible 1.5 mm
Medida de la rosca M10
Material PEAD; Acero
Color Negro
Finalizar Zincado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros