Menu Search

Capuchones para Tornillo Allen M20 11.5 mm PEBD Gris

Este capuchón para tornillo encaja de forma segura en la parte superior de los tornillos de cabeza Allen, cubriendo la cabeza del tornillo limpiamente y proporcionando protección contra la entrada de polvo y suciedad. Hecho de PEBD gris.
Referencia de Essentra:

10058336

Número de pieza del fabricante:

39002000203

335 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1632 €
2500 + 0,155 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

81,60 €

500 x 0,1632 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajustable a presión
Color Gris
Material completo Polietileno de baja densidad
Tamaños de tornillos compatibles (todos) M20
Altura general 11.5 mm
Longitud del eje 9.0 mm
Diámetro del eje 17.4 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros