Menu Search

Cubre perfil 1.4 mm

Este pasacables continuo está fabricado en acero inoxidable 304 revestido con nylon negro. El pasacables es lo suficientemente flexible para proporcionar un mayor apoyo y protección a cables que atraviesan paneles.
Referencia de Essentra:

10160558

Número de pieza del fabricante:

MCCG-2N

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 1.328,35 €
5 + 1.261,93 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1.328,35 €

1 x 1.328,35 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma Acanalado
Tipo Flexible
Anchura general 4.8 mm
Material completo Acero inoxidable
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Longitud del rollo 30 m
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros