Menu Search

Cubre perfil 1.4 mm 1.7 mm 5.1 mm Acero inoxidable Negro

Este pasacables continuo está fabricado en acero inoxidable 304 revestido con nylon negro. El pasacables es lo suficientemente flexible para proporcionar un mayor apoyo y protección a cables que atraviesan paneles.
Referencia de Essentra:

10160602

Número de pieza del fabricante:

MCG-3N

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 1.117,11 €
5 + 1.061,25 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1.117,11 €

1 x 1.117,11 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma Acanalado
Tipo Flexible
Anchura general 3.6 mm
Material completo Acero inoxidable
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Longitud del rollo 30 m
Código de material 7307291090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros