Menu Search

Cubre perfil 4.9 mm 6.5 mm 6.1 mm PA Natural

Este cubre perfil moldeado está fabricado en nylon natural y ofrece apoyo y protección adicionales para los cables que atraviesan los paneles. Cumple con NASM21266.
Referencia de Essentra:

10160701

Número de pieza del fabricante:

MGS-5-01

298 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,069 €
500 + 1,0157 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

106,90 €

100 x 1,069 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma Acanalado
Tipo Flexible
Altura del canal 4.3 mm
Anchura interior 6.6 mm
Longitud 320.5 mm
Longitud general 320.5 mm
Anchura general 9.8 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificación militar MS21266-5N
Código de material 7307291090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros