Menu Search

Cubre perfil 4.2 mm 4.2 mm 4.8 mm PA Natural

Este cubre perfil liso ofrece protección contra bordes ásperos del panel que pueden comprometer la seguridad de piezas y personas que entren en contacto con ellos.
Referencia de Essentra:

10019696

Número de pieza del fabricante:

NGSE-4

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 2,144 €
150 + 2,0366 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

64,32 €

30 x 2,144 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo Solid Lengths
Altura del canal 1.2 mm
Longitud 6.1 mm
Longitud general 30.0 m
Material completo Poliamida 6
Longitud del rollo 30 m
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros