Menu Search

Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

Este cubre perfil sólido incluye un adhesivo fácil de usar y sensible a la presión que ofrece un ajuste estable y protección contra bordes ásperos del panel que pueden comprometer la seguridad de piezas y personas que entren en contacto con ellos.
Referencia de Essentra:

10163276

Número de pieza del fabricante:

PGSG-2

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 81,33 €
5 + 77,27 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

81,33 €

1 x 81,33 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma Sin acanalar
Tipo Solid Lengths
Material completo Polietileno de baja densidad
Longitud del rollo 30 m
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros